Publique sus productos
Piso Ceranatto Neutra Light 31X31
Piso Ceranatto Neutra Light 31X31
Piso Ceranatto Neutra Light 31X31
Piso Ceranatto Neutra Light 31X31
Piso Ceranatto Neutra Light 31X31
Piso Ceranatto Neutra Light 31X31
Piso Ceranatto Neutra Light 31X31
Piso Ceranatto Neutra Light 31X31
Piso Ceranatto Neutra Light 31X31
Piso Ceranatto Neutra Light 31X31

    Piso Ceranatto Neutra Light 31X31

    Neutra Light es una cerámica que invita a la calma y la claridad. Con un elegante tono gris y acabado mate, es ideal para quienes buscan espacios serenos y equilibrados. Su diseño natural y formato alargado lo hacen perfecto para pisos y paredes en áreas interiores, incluso húmedas. Una base atemporal que acompaña sin distraer y combina con todo.
    Especificaciones
    • Nombre: NEUTRA LIGHT 31X101 PRIMERA. Formato: 31 cm x 101 cm - No Modular. Las dimensiones de fabricación son 31.0 cm x 101.0 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos. Los productos para piso también pueden ser usados en paredes. Áreas de Instalación: Todas las áreas internas de la vivienda (excepto baños, duchas y balcones), lobbies, vestíbulos, oficinas privadas y locales comerciales de bajo tráfico sin acceso directo al exterior. Las escaleras deben usarse con perfil o cinta de seguridad. Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry. Tráfico: Comercial Moderado. Espesor: 0.97 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203174-neutra-light-31x101
    • Familia de productoNatural
    • Grupo de productos31X101
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1013
    • Ancho (mm)312
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)605
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela