Publique sus productos
Pared Ceranatto Listone Camel 31X31
Pared Ceranatto Listone Camel 31X31
Pared Ceranatto Listone Camel 31X31
Pared Ceranatto Listone Camel 31X31
Pared Ceranatto Listone Camel 31X31
Pared Ceranatto Listone Camel 31X31
Pared Ceranatto Listone Camel 31X31
Pared Ceranatto Listone Camel 31X31
Pared Ceranatto Listone Camel 31X31
Pared Ceranatto Listone Camel 31X31

    Pared Ceranatto Listone Camel 31X31

    Descubre una nueva dimensión en diseño con Listone Camel. Esta pieza eleva la calidez de la madera a un nivel superior, combinándola con la inigualable resistencia y durabilidad de la cerámica. Su diseño estructurado mejora los paneles de madera clásicos haciéndolos perdurar en el tiempo versus sus homólogos y refuerza cada veta y profundidad gracias a la estructura Deep Sense, creando un efecto visual y sensorial inigualable que invita a ser tocado. Con su exclusivo acabado Mate Súper Soft, Listone Camel te ofrece una solución de bajo mantenimiento que supera las imitaciones. Es la opción ideal para transformar tus paredes en una declaración de diseño auténtico y duradero, donde la belleza de la naturaleza se siente y vive con una nueva perspectiva.
    Especificaciones
    • Nombre: LISTONE CAMEL 31X101 PRIMERA. Formato: 31 cm x 101 cm - No Modular. Las dimensiones de fabricación son 31.0 cm x 101.1 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en paredes. Áreas de Instalación: Pared. Clasificación ANSI: No aplica. Tráfico: No aplica. Espesor: 0.97 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203191-listone-camel-31x101
    • Familia de productoAccents
    • Grupo de productos31X101
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1013
    • Ancho (mm)312
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)605
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica