Publique sus productos
Piso Ceramica Notte Nero 60X60
Piso Ceramica Notte Nero 60X60
Piso Ceramica Notte Nero 60X60
Piso Ceramica Notte Nero 60X60
Piso Ceramica Notte Nero 60X60

    Piso Ceramica Notte Nero 60X60

    Notte Nero captura la esencia de una noche mineral profunda, su gráfica evoca un mármol oscuro con una intensidad enigmática, acentuada por detalles blancos y óxidos que sugieren el paso del tiempo y la erosión natural. Su superficie mate, suave al tacto, refuerza el carácter sobrio y atemporal del diseño, mientras el formato 60x60 permite su aplicación versátil , es una pieza que no grita, pero sí deja huella: una presencia elegante, refinada y serena para interiores que valoran el diseño esencial y la profundidad visual.
    Especificaciones
    • Nombre: NOTTE NERO 60X60 PRIMERA. Formato: M 60 cm x 60 cm - Modular (Tamaño de fabricación: 60.7 cm x 60.7 cm) . Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos , también pueden ser usadas en paredes. Áreas de Instalación: Dormitorios y estudios sin acceso directo al exterior. Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry. Tráfico: Residencial Moderado. Espesor: 0.83 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203201-notte-nero-60x60
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos60X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)597
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela