Publique sus productos
Piso Ceranatto Valtelina 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Valtelina 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Valtelina 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Valtelina 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Valtelina 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Valtelina 58.4X118.4  Rectificado

    Piso Ceranatto Valtelina 58.4X118.4 Rectificado

    Valtelina es una pared cerámica tipo piedra oxidada pensada para espacios modernos donde su tonalidad marron con efectos naranjas buscan la diferenciación de tu hogar, creando nuevos espacios arquitectónicos, donde se realce el dinamismo y tu personalidad. Su acabado mate y microcid resaltan con los cambios de luz. Cuenta con 4 caras diferenciadas, los cuales, gracias a su nueva microgranilla mate ofrecerán mayor amplitud a tus espacios.
    Especificaciones
    • Nombre: VALTELINA 58.4X118.4 PRIMERA. Formato: 58.4 cm x 118.4 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda incluyendo la ducha, las escaleras y los balcones. Lobbies y puntos fijos, locales comerciales de bajo tráfico y oficinas. Salones sociales de interior y de exterior cubiertos. Restaurantes con cocina cerrada y abierta, peluquerías. Clasificación ANSI: Clase 2 - Interior Wet Plus (0.50 a 0.59 en húmedo). Tráfico: Comercial Moderado. Espesor: 0.97 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia230019-valtellina-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoCement
    • Grupo de productos58,4X118,4
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1184
    • Ancho (mm)584
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)136
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela