Publique sus productos
Piso Ceramica Diamante Vezzio Beige 60X60   Rectificado
Piso Ceramica Diamante Vezzio Beige 60X60   Rectificado
Piso Ceramica Diamante Vezzio Beige 60X60   Rectificado
Piso Ceramica Diamante Vezzio Beige 60X60   Rectificado
Piso Ceramica Diamante Vezzio Beige 60X60   Rectificado

    Piso Ceramica Diamante Vezzio Beige 60X60 Rectificado

    "Descubre la elegancia en revestimientos con Diamante Vezzio Beige, parte exclusiva de la Colección Diamante. Estos únicos pisos cerámicos, de distintivo color beige, destacan por su Alto Brillo, durabilidad y resistencia, siendo la elección perfecta para cualquier espacio interior del hogar o locales comerciales como restaurantes, oficinas, hoteles, boutiques, bancos, peluquerías y heladerías. Con atributos de Cerámica brillante resistente, estos pisos modernos y económicos se adaptan a cualquier diseño. Además, su fácil limpieza y garantía aseguran un mantenimiento sin complicaciones. Descubre la calidad en cada baldosa con Diamante Vezzio Beige, una opción cerámica de alta calidad y duradera para tus espacios."
    Especificaciones
    • Nombre: DIAMANTE VEZZIO BEIGE CYR 60X60 PRIMERA. Formato: 59.7 cm x 59.7 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda menos la cocina, los baños y los balcones; escaleras residenciales con uso de cinta o perfil de seguridad; lobbies y puntos fijos, locales comerciales de alto tráfico y oficinas, centros hospitalarios de baja complejidad, instituciones educativas, supermercados y salones sociales de interior (no aplica para aeropuertos). Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (Mayor a 0.42 en seco). Tráfico: Comercial General. Espesor: 0.83 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia230033-diamante-vezzio-beige-60x60-rectified
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos60X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)597
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica