Publique sus productos
Piso Ceramica Colonatta 60X60  Rectificado
Piso Ceramica Colonatta 60X60  Rectificado
Piso Ceramica Colonatta 60X60  Rectificado
Piso Ceramica Colonatta 60X60  Rectificado
Piso Ceramica Colonatta 60X60  Rectificado
Piso Ceramica Colonatta 60X60  Rectificado
Piso Ceramica Colonatta 60X60  Rectificado
Piso Ceramica Colonatta 60X60  Rectificado

    Piso Ceramica Colonatta 60X60 Rectificado

    Nuestro piso de cerámica brillante Colonatta 60x60, toma su nombre de una de las regiones con las canteras de mármol más valorizadas de Italia y el mundo. Su diseño toma como referencia diferentes estilos de mármol encontrados en la región y compone una gráfica sútil que recuerda a los famosos Calacatta de la región, con vetas doradas y grises que forman un contraste que evoca exclusividad para cualquier proyecto. "Nuestra cerámica brillante Colonatta 60x60, bautizada en honor a una de las regiones con las canteras de mármol más renombradas de Italia y el mundo, refleja en su diseño la riqueza de estilos presentes en esta localidad. Inspirado por los célebres mármoles Calacatta de la región, su gráfica sutil se compone de vetas doradas y grises, creando un contraste que destila exclusividad, ideal para realzar cualquier proyecto.
    Especificaciones
    • Nombre: COLONATTA 60X60 CYR PRIMERA. Formato: 59.7 cm x 59.7 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda menos la cocina, los baños y los balcones; escaleras residenciales con uso de cinta o perfil de seguridad; lobbies y puntos fijos, locales comerciales de alto tráfico y oficinas; centros hospitalarios de baja complejidad, instituciones educativas, supermercados y salones sociales de interior (no aplica para aeropuertos). Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (Mayor a 0.42 en seco). Tráfico: Comercial General (PEI Clase 05). Espesor: 0.83 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia231022-colonatta-60x60-rectified
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos60X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)597
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica