Publique sus productos
Piso Ceranatto Berilo 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Berilo 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Berilo 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Berilo 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Berilo 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Berilo 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Berilo 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Berilo 58.4X118.4  Rectificado

    Piso Ceranatto Berilo 58.4X118.4 Rectificado

    Descubre el Berilo, fuente de bienestar para tus espacios. La pureza de este material se refleja en nuestro piso de cerámica brillante, buscando replicar sus beneficios psicológicos: reduce estrés, ansiedad y fomenta una visión positiva de la vida. Ideal para cualquier área interna, crea tu refugio con nuestra garantía de 10 años. Eleva tu hogar con la elegancia y serenidad del Berilo
    Especificaciones
    • Nombre: BERILO 58.4x118.4 PRIMERA RECT. Formato: 58.4 cm x 118.4 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda menos la cocina, los baños y los balcones. Escalera residenciales con uso de cinta o perfil de seguridad. Lobbies y puntos fijos, locales comerciales de alto tráfico y oficinas, centros hospitalarios de baja complejidad, instituciones educativas, supermercados, salones sociales de interior (no aplica para aeropuertos). Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (Mayor a 0.42 en seco). Tráfico: Comercial General (PEI Clase 05). Espesor: 0.97 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia231039-berilo-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos58,4X118,4
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1184
    • Ancho (mm)584
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)136
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela