Publique sus productos
Piso Ceranatto Allegro 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Allegro 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Allegro 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Allegro 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Allegro 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Allegro 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Allegro 58.4X118.4  Rectificado

    Piso Ceranatto Allegro 58.4X118.4 Rectificado

    Una sonrisa es la expresión más pura de alegría, y Allegro es una pieza diseñada para realzar esos momentos felices en tu hogar. Con tonos claros y vetas blancas, ofrece un espacio fresco y tranquilo en el que puedes vivir plenamente. Siente los beneficios del lujo restaurador con Allegro, parte de nuestra serie Ceranatto, que ofrece un brillo excepcional y una resistencia única que te permite instalarlo en cualquier zona interna de tu hogar o negocio.
    Especificaciones
    • Nombre: ALLEGRO 58.4 X118.4 PRIMERA RECT. Formato: 58.4 cm x 118.4 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda menos la cocina, los baños y los balcones; escaleras residenciales con uso de cinta o perfil de seguridad; lobbies y puntos fijos, locales comerciales de alto tráfico y oficinas, centros hospitalarios de baja complejidad, instituciones educativas, supermercados y salones sociales de interior (no aplica para aeropuertos). Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (Mayor a 0.42 en seco). Tráfico: Comercial General (PEI Clase 05). Espesor: 0.97 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia231044-allegro-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de productos58,4X118,4
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1184
    • Ancho (mm)584
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)136
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela