Toba, inspirado en la piedra volcánica que lleva su nombre, captura la esencia única de las rocas volcánicas y la hace accesible para todos los amantes de lo exótico y lo natural en su máxima expresión.
Especificaciones
Nombre: TOBA 58.4X118.4 PRIMERA DUAL RECT.
Formato: 58.4 cm x 118.4 cm.
Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes).
Área de instalación: Dormitorios, estudios y baños (incluyendo la ducha), balcones y saunas, sin acceso directo al exterior; exterior de piscinas residenciales.
Clasificación ANSI: Clase 2 - Exterior Wet (0.65 a 0.75 en húmedo).
Tráfico: Residencial Moderado.
Espesor: 9.70 cm (según ficha técnica)