Publique sus productos
Piso Ceranatto Sinai Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Sinai Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Sinai Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Sinai Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Sinai Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Sinai Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Sinai Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Sinai Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Sinai Dual 58.4X118.4  Rectificado
Piso Ceranatto Sinai Dual 58.4X118.4  Rectificado

    Piso Ceranatto Sinai Dual 58.4X118.4 Rectificado

    El Monte Sinaí no solo es un lugar cargado de historia a nivel mundial, sino también uno de los paisajes más hermosos del planeta. Este imponente monte rocoso, situado en Egipto, se caracteriza por una rica paleta de tonos beige y marrones que, bajo la luz del sol, revelan la verdadera esencia de la piedra. Sinai busca capturar y replicar la majestuosidad de este lugar icónico, reflejando sus tonos cálidos y texturas únicas. Gracias a nuestra avanzada tecnología 4D y a su resistencia al deslizamiento, hemos logrado un acabado preciso que convierte a Sinai en una pieza que no solo embellece cualquier espacio exterior, sino que también transmite la historia y el carácter del Monte Sinaí a través del tacto.
    Especificaciones
    • Nombre: SINAI 58.4X118.4 PRIMERA DUAL RECT. Formato: 58.4 cm x 118.4 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda, lobbies y puntos fijos, locales comerciales de bajo tráfico y oficinas, salones sociales de interior y de exterior cubiertos, restaurantes con cocina cerrada y abierta, peluquerías, patios y terrazas residenciales, exterior de piscinas comerciales, baños (incluyendo duchas), saunas, balcones, escaleras y terrazas. Clasificación ANSI: Clase 2 - Exterior Wet (0.65 a 0.75 en húmedo). Tráfico: Comercial Moderado. Espesor: 0.97 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia231068-sinai-58-4x118-4-dual-rectified
    • Familia de productoNatural
    • Grupo de productos58,4X118,4
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1184
    • Ancho (mm)584
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)136
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica