Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Bovedilla Cerámica 70/30

Bovedilla Cerámica 70/30

La Bovedilla cerámica con alas de apoyo está indicada para la construcción de forjados unidireccionales con vigueta armada o pretensada. El uso de una moderna tecnología en el proceso de producción nos permite obtener unas bovedillas con altas prestaciones técnicas, que confieren a las bovedillas cerámicas importantes beneficios para el constructor, como son: * Menor coste de la estructura por su menor peso. * Ahorro en mano de obra debido a la facilidad del montaje. * Mayor aislamiento térmico. * Alta resistencia mecánica. TODOS NUESTROS PRODUCTOS DISPONEN DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO (DAP)
Especificaciones
  • Uso previsto: Sistema de forjados con vigueta con exigencias estructurales, requisitos de fuego y con aplicaciones acústicas y térmicas. Bovedilla de arcilla cocida LNR. Resistencia mecánica: Clase R1. Tolerancias dimensionales : T1. Reacción al fuego: A1. Expansión por humedad <0,6 mm/m. Conductividad térmica: 0,67 W/mK. Durabilidad: F0
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBOVEDILLA70_30
  • Familia de productoBovedilla cerámica
  • Grupo de productosForjado vigueta pretensada o armada
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2019-10-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)295
  • Ancho (mm)620
  • Profundidad (mm)240
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Peso Neto (kg)16.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Losa
  • Nombre UNSPSCCeramic blocks
  • Código UNSPSC30131504
  • Código Uniclass 2015Pr_15_93_30
  • Descripción Uniclass 2015Fill blocks
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction