Publique sus productos
Ladrillo perforado SUPERBRICK
Ladrillo perforado SUPERBRICK
Ladrillo perforado SUPERBRICK
Ladrillo perforado SUPERBRICK

    Ladrillo perforado SUPERBRICK

    Ladrillo perforado horizontal machiembrado, dimensiones 40 x 20 cm, 11,5 cm de espesor y 9 kg. de peso, que se utiliza como hoja principal en fachadas SATE y en fachadas ventiladas, además de todo tipo de particiones verticales, trasteros, párkings, huecos de escalera y ascensor, etc ...

    Especificaciones
    • Ladrillo perforado horizontal machihembrado. Nombre: SUPERBRICK. Resistencia a compresión 8 ≥ N/mm2. Densidad aparente 960 kg/m3. Masa mínima 8.500 gr. Durabilidad (Resistencia a la helada) F0. Conductividad térmica 0,29 W/mk. Expansion por humedad ≤ 0,5 mm/m. Reacción al fuego A1. Adherencia 0,3 N/mm2. Medidas (mm) 400 x 115 x 200. 12 unidades m2.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSUPERBRICK
    • Familia de productoBuilding materials
    • Grupo de productosBricks
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-01-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)115
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques