Publique sus productos
Ladrillo hueco gran formato SUPERENVA 10
Ladrillo hueco gran formato SUPERENVA 10
Ladrillo hueco gran formato SUPERENVA 10
Ladrillo hueco gran formato SUPERENVA 10

    Ladrillo hueco gran formato SUPERENVA 10

    Fábrica de ladrillo cerámico de gran formato para revestir, de hueco doble, peso 15,5 kg, y dimensiones 10 x 50 x 51,5 cm. Pieza machiembrada muy práctica y fiable, que permite levantar tabiques de forma segura, fácil, rápida, y econòmica. SUPERENVÀ® permite trabajar de forma dinámica y sencilla para conseguir acabados de alta calidad, con una gran planeidad, y con superficies bien preparadas para su posterior revestimiento con yeso o mortero; incluso se puede alicatar directamente sobre el tabique en cocinas y baños. Se utiliza en trasdosados, tabiques, paredes separadoras con propiedades acústicas entre diferentes recintos (sistema SILENSIS), forrado de pilares, etc.
    Especificaciones
    • PIEZA P HUECA (G4) CAT-II para fábricas a revestir. Nombre: SUPERENVA 10. Resistencia a compresión ≥ 5 N/mm2. Densidad aparente 650 kg/m3. Masa mínima 15.000 gr. Durabilidad (Resistencia a la helada) F0. Conductividad térmica 0,29 W/mk. Expansión por humedad ≤ 0,5 mm/m. Reacción al fuego A1. Adherencia 0,15 N/mm2. Medidas (mm) 500 x 100 x 515. 4 unidades m2.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSUPERENVA_10
    • Familia de productoBuilding materials
    • Grupo de productosBricks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)515
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)15.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCCeramic bricks
    • Código UNSPSC30131602
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 19 11
    • Título OmniClass Common Bricks
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION