Publique sus productos
Ladrillo SUPERENVA 7
Ladrillo SUPERENVA 7
Ladrillo SUPERENVA 7

    Ladrillo SUPERENVA 7

    Carrobrick cerámico utilizado para el montaje de tabiques, cámaras de aire, enlucido de pilares, etc.

    Especificaciones
    • PIEZA P HUECA (G4) CAT-II para fábricas a revestir. Nombre: CARROBRICK 7. Resistencia a la compresión ≥ 5 N/mm2. Densidad aparente 650 kg/m3. Masa mínima 11.150 gr. Durabilidad (Resistencia al hielo) F0. Conductividad térmica 0,29 W/mk. Expansión por humedad ≤ 0,5 mm/m. Reacción al fuego A1. Agarre 0,15 N/mm2. Medidas (mm) 500 x 70 x 515. 4 unidades m2.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSUPERENVA_7
    • Familia de productoBuilding materials
    • Grupo de productosBricks
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-02-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
    • Nombre UNSPSCCeramic bricks
    • Código UNSPSC30131602
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 19 11
    • Título OmniClass Common Bricks
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION