Publique sus productos
Ladrillo hueco gran formato SUPERENVA 7 SILENSIS
Ladrillo hueco gran formato SUPERENVA 7 SILENSIS
Ladrillo hueco gran formato SUPERENVA 7 SILENSIS

    Ladrillo hueco gran formato SUPERENVA 7 SILENSIS

    Fábrica de ladrillo cerámico de gran formato para revestir, de hueco doble, peso 13,8 kg, y dimensiones 7 x 50 x 51,5 cm. Pieza machiembrada muy práctica y fiable, que permite levantar tabiques de forma segura, fácil, rápida, y econòmica. SUPERENVÀ® permite trabajar de forma dinámica y sencilla para conseguir acabados de alta calidad, con una gran planeidad, y con superficies bien preparadas para su posterior revestimiento con yeso o mortero; incluso se puede alicatar directamente sobre el tabique en cocinas y baños. Se utiliza en trasdosados, tabiques, paredes separadoras con propiedades acústicas entre diferentes recintos (sistema SILENSIS), forrado de pilares, etc.
    Especificaciones
    • PIEZA P HUECA (G4) CAT-II para fábricas a revestir. Nombre: SUPERENVA 7 SILENSIS. Resistencia a compresión ≥ 5 N/mm2. Densidad aparente 825kg/m3. Masa mínima 13.800 gr. Durabilidad (Resistencia a la helada) F0. Conductividad térmica 0,29 W/mk. Expansión por humedad ≤ 0,5 mm/m. Reacción al fuego A1. Adherencia 0,15 N/mm2. Medidas (mm) 500 x 70 x 515. 4 unidades m2.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSUPERENVA_7_SILENSIS
    • Familia de productoBuilding materials
    • Grupo de productosBricks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)515
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)13.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCCeramic bricks
    • Código UNSPSC30131602
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 19 11
    • Título OmniClass Common Bricks
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION