Publique sus productos
Ladrillo hueco SUPERMAHON 4
Ladrillo hueco SUPERMAHON 4
Ladrillo hueco SUPERMAHON 4
Ladrillo hueco SUPERMAHON 4

    Ladrillo hueco SUPERMAHON 4

    Fábrica de ladrillo cerámico de formato tradicional para revestir, de hueco sencillo y dimensiones 4 x 50 x 20 cm. Se utiliza en trasdosados, forrado de pilares, etc. Su peso de 3,1 kg de media, permite un manejo rápido y seguro.
    Especificaciones
    • PIEZA P HUECA (G4) CAT-II para fábricas a revestir. Nombre: SUPERMAHON 4. Resistencia a compresión ≥ 5 N/mm2. Densidad aparente 800kg/m3. Masa mínima 2.900 gr. Durabilidad (Resistencia a la helada) F0. Conductividad térmica 0,29 W/mk. Expansión por humedad ≤ 0,5 mm/m. Reacción al fuego A1. Adherencia 0,15 N/mm2. Medidas (mm) 500 x 40 x 200. 10 unidades m2.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSUPERMAHON_4
    • Familia de productoBuilding materials
    • Grupo de productosBricks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)3.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCCeramic bricks
    • Código UNSPSC30131602
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 19 11
    • Título OmniClass Common Bricks
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION