Publique sus productos
Ladrillo Tabique de 25 cm
Archivados

Ladrillo Tabique de 25 cm

Ladrillo hueco simple de 4 cm de ancho destinado principalmente para tabiquería y separación de instancias en la vivienda.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT25
  • Familia de productoHollow Clay Brick
  • Grupo de productosTraditional
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)240
  • Profundidad (mm)40
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioMortero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.05
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 11
  • Título OmniClass Common Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION