Publique sus productos
Ladrillo Cara vista Venus

Ladrillo Cara vista Venus

4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
El ladrillo Venus, es un ladrillo de color rojo, al que por medio de técnicas de reducción en el horno, obtenemos un ladrillo destonificado. Su rango de color oscila entre ladrillos dorados a ladrillos rosáceos. Al igual que toda nuestra gama, el ladrillo está cocido a altas temperaturas para obtener una absorción inferior al 6% para tener un color inalterable de por vida
Especificaciones
  • Ladrillo caravista Gres. Absorción de agua ≤ 6 %. Resistencia a compresión ≥ 40 N/mm2. Durabilididad (resistencia a la helada) : F2 (80). Disponible en diferentes medidas (mm) : 236x113x52.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVENUS-BRICK
  • Familia de productoFace Brick
  • Grupo de productosGres
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)52
  • Ancho (mm)240
  • Profundidad (mm)115
Información relacionada
  • Material principalBrick
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniClass Face Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls