Publique sus productos
Ladrillo Cara vista Clinker Ceres

Ladrillo Cara vista Clinker Ceres

El ladrillo Clinker Ceres gris, es un ladrillo destonificado en tonos grises y blancos, su variedad policromática en tonos grises y blancos hace de este ladrillo un ladrillo adaptado a las necesidades arquitectónicas del siglo XXI. Cocido a alta temperatura (1.300ºC), obteniendo una absorción inferior al 6% para garantizar un color duradero por años. Este modelo está disponible en acabado liso o texturado
Especificaciones
  • Ladrillo caravista Klinker. Absorción de agua ≤ 6 %. Resistencia a compresión ≥ 40 N/mm2. Durabilididad (resistencia a la helada) : F2 (80). Disponible en diferentes medidas (mm) : 236x113x48.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCERES-GREY
  • Familia de productoFace Brick
  • Grupo de productosClinker
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)48
  • Ancho (mm)236
  • Profundidad (mm)112
Links
Información relacionada
  • Material principalBrick
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniClass Face Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls