Publique sus productos
Ladrillo Cara vista Clinker Blanco

Ladrillo Cara vista Clinker Blanco

El Ladrillo Clinker Blanco es un ladrillo de base blanca con matices amarillos al que aplicamos un engobe blanco, al utilizar una base blanca apenas distinguimos el color del engobe con respecto a la base, por lo que no se producen problemas de desconches. El ladrillo clinker blanco está cocido a muy alta temperatura (1.300ºC) obteniendo una absorción inferior al 6%, garantizando de esta manera un color inalterable con el paso de los años
Especificaciones
  • Ladrillo caravista Klinker. Absorción de agua ≤ 6 %. Resistencia a compresión ≥ 40 N/mm2. Durabilididad (resistencia a la helada) : F2 (80). Disponible en diferentes medidas (mm) : 237x113x48, 287x90x48, 215x102x65, 230x110x76, 230x70x72, 230x70x124, 287x70x72, 190x90x63,5
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCLINKER-BLANCO
  • Familia de productoFace Brick
  • Grupo de productosClinker
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-03-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)48
  • Ancho (mm)237
  • Profundidad (mm)113
Información relacionada
  • Material principalBrick
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.65
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniClass Face Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls