Publique sus productos
Ladrillo Cara vista Clinker Hermes

Ladrillo Cara vista Clinker Hermes

El ladrillo Clinker Hermes, es un ladrillo de color salmón en masa, su color es obtenido por medio de la combinación de arcillas especiales cocidas a altas temperaturas (1.300ºC), de este modo obtenemos un color salmón inalterable con el paso del tiempo al garantizar siempre la absorción de agua inferior al 6%
Especificaciones
  • Ladrillo caravista Klinker. Absorción de agua ≤ 6 %. Resistencia a compresión ≥ 40 N/mm2. Durabilididad (resistencia a la helada) : F2 (80). Disponible en diferentes medidas (mm) : 236x113x48.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCLINKER-HERMES
  • Familia de productoFace Brick
  • Grupo de productosClinker
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)48
  • Ancho (mm)236
  • Profundidad (mm)112
Información relacionada
  • Material principalBrick
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniClass Face Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls