Publique sus productos
Ladrillo Cara vista M8 nieve

Ladrillo Cara vista M8 nieve

El ladrillo m8 Nieve es un ladrillo de base blanca con matices amarillos en el tono, al que le aplicamos un engobe blanco, al ser el color de la base parecido al color del engobe reducimos los problemas que pueden aparecer de desconches. Cocido a alta temperatura, garantizando siempre una absorción inferior al 8%
Especificaciones
  • Ladrillo caravista de baja absorción. Absorción de agua ≤ 6 %. Resistencia a compresión ≥ 40 N/mm2. Durabilididad (resistencia a la helada) : F2 (80). Disponible en diferentes medidas (mm) : 236x113x48.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM8-SNOW
  • Familia de productoFace Brick
  • Grupo de productosM8
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)48
  • Ancho (mm)236
  • Profundidad (mm)112
Links
Información relacionada
  • Material principalBrick
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniClass Face Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls