Publique sus productos
Ladrillo Cara vista Blanco M8

Ladrillo Cara vista Blanco M8

El ladrillo Blanco M8, es un ladrillo de color blanco con matices amarillos en el tono, su color es obtenido de manera natural mezclando diferentes arcillas cocidas a alta temperatura, la absorción garantizada de este ladrillo es menor del 8%
Especificaciones
  • Ladrillo caravista de baja absorción. Absorción de agua ≤ 6 %. Resistencia a compresión ≥ 40 N/mm2. Durabilididad (resistencia a la helada) : F2 (80). Disponible en diferentes medidas (mm) : 236x113x48.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM8-WHITE
  • Familia de productoFace Brick
  • Grupo de productosM8
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)48
  • Ancho (mm)235
  • Profundidad (mm)109
Información relacionada
  • Material principalBrick
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniClass Face Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls