Publique sus productos
Ladrillo Cara vista Clinker Metalico Negro

Ladrillo Cara vista Clinker Metalico Negro

El ladrillo Metálico Negro, es un ladrillo de base de color negro al que le aplicamos un esmalte negro metálico, al estar producido en una base de un color parecido al esmalte, esto hace reducir los problemas de desconches que pueden surgir en los ladrillos esmaltados. El ladrillo Metálico Negro, está cocido a alta temperatura (1.300ºC), de esta manera garantizamos que su absorción sea inferior al 6%
Especificaciones
  • Ladrillo caravista Klinker. Absorción de agua ≤ 6 %. Resistencia a compresión ≥ 40 N/mm2. Durabilididad (resistencia a la helada) : F2 (80). Disponible en diferentes medidas (mm) : 236x113x48, 230x110x76, 230x70x72
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMETALLIC-BLACK
  • Familia de productoFace Brick
  • Grupo de productosClinker
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)48
  • Ancho (mm)236
  • Profundidad (mm)112
Links
Información relacionada
  • Material principalBrick
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniClass Face Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls