Publique sus productos
Channel Rack-To-Runway Mounting Plate

Channel Rack-To-Runway Mounting Plate

Traducido por Google,

Fija la canaleta de cables a la parte superior del rack estándar de 150 mm (6 in) de profundidad. Se monta en paralelo o perpendicular a la pista.

• Las mejores prácticas de instalación incluyen el kit de elevación de pista (P/N 10506-XXX)

P/N 12121-XXX consta de :
• (1) placa de montaje
• (4) pernos en J de 5/16-18 x 2 1/4”
• (4) tuercas hexagonales de 5/16-18
• (4) arandelas de seguridad partidas de 5/16

P/N 12409-X24 consta de :
• (1) placa de montaje
• (2) pernos en J de 5/16-18 x 3 1/4”
• (2) pernos en J de 5/16-18 x 2 1/4”
• (4) tuercas hexagonales de 5/16-18
• (4) arandelas de seguridad partidas de 5/16

Catálogo en línea del IPC

Especificaciones técnicas
  • Referenciacpi-channel_rack-to-runway
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosCable Pathway
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-12-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Nombre UNSPSCNetwork cable
  • Código UNSPSC26121609
  • Código Uniclass 2015Pr_65_72
  • Descripción Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical
  • Número OmniClass23-35 33 23 13
  • Título OmniClass Vertical Electrical Racks
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution