Publique sus productos
Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack
Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack
Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack

    Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack

    Traducido por Google,
    Bastidor para equipos de montaje en pared de alta resistencia


    • 12-24 roscas laminadas en espaciado de 5/8”-5/8”-1/2” (15,9 mm -15,9 mm - 12,7 mm), ambos lados
    • Los espacios de montaje en bastidor están marcados y numerados
    • Fabricado en aluminio ligero y de alta resistencia
    • Incluye (50) tornillos de montaje #12-24. Los estantes pintados de negro se envían con tornillos negros; otros bastidores se envían con tornillos de zinc
    • Soporta hasta 350 lb (158,8 kg) cuando se monta de forma segura en la pared o en el tablero


    Especificaciones técnicas
    • Referenciacpi-heavy-duty_wall-mount_equipment_rack
    • Familia de productoComputer Network Equipment
    • Grupo de productosWall-Mount Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-12-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCNetwork cable
    • Código UNSPSC26121609
    • Código Uniclass 2015Pr_65_72
    • Descripción Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical
    • Número OmniClass23-35 33 23 13
    • Título OmniClass Vertical Electrical Racks
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution