Publique sus productos
Heavy Duty Equipment Shelf for 3" (80 mm) Channel

Heavy Duty Equipment Shelf for 3" (80 mm) Channel

Traducido por Google,
Conveniente para montar grandes CPU, fuentes de alimentación, impresoras láser o cualquier equipo que requiera soporte adicional. La versión de 19” admite equipos de hasta 17,75” de ancho x 19,8” de profundidad (450,9 mm x 503,4 mm). La versión de 23” admite equipos de hasta 21,75” de ancho x 19,8” de profundidad (552,5 mm x 503,4 mm). Fabricado en aluminio resistente y ligero. Listado por UL (solo versión de 19”). Soporta hasta 200 libras (90,7 kg).

Catálogo en línea del IPC

Especificaciones técnicas
  • Referenciacpi-heavy_duty_shelf_3
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosRack Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-09-26
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Nombre UNSPSCNetwork cable
  • Código UNSPSC26121609
  • Código Uniclass 2015Pr_65_72
  • Descripción Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical
  • Número OmniClass23-35 33 23 13
  • Título OmniClass Vertical Electrical Racks
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution