Publique sus productos
Heavy Duty Equipment Shelf for 6" (150 mm) Channel

Heavy Duty Equipment Shelf for 6" (150 mm) Channel

Traducido por Google,
Este estante se agregó como resultado de las solicitudes de los usuarios de nuestros populares estantes estándar de 6” D (150 mm). El estante tiene capacidad para equipos pesados, como impresoras láser, CPU grandes, fuentes de alimentación, etc. Este estante también se monta en el bastidor de dos postes Seismic Frame®. La versión de 19” admite equipos de hasta 17,75” de ancho x 19,8” de profundidad (450,9 mm x 503,4 mm). Se adapta al rack estándar de 6”D (150 mm) y al rack de dos postes Seismic Frame®. Hecho de aluminio fuerte y liviano; soporta hasta 200 lb (90,7 kg).

Catálogo en línea del IPC

Especificaciones técnicas
  • Referenciacpi-heavy_duty_shelf_6
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosRack Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-09-26
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Nombre UNSPSCNetwork cable
  • Código UNSPSC26121609
  • Código Uniclass 2015Pr_65_72
  • Descripción Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical
  • Número OmniClass23-35 33 23 13
  • Título OmniClass Vertical Electrical Racks
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution