Publique sus productos
Jumper and Transition Trays

Jumper and Transition Trays

Traducido por Google,
Las bandejas de puente y transición ayudan a cumplir con los requisitos de radio de curvatura ANSI/TIA/EIA-568B. Hay dos estilos disponibles para proporcionar una gestión de cables horizontal/vertical superior e inferior y promover una curvatura gradual y controlada tanto para UTP como para cable de fibra óptica. Ajuste la posición del radio de curvatura para colocar los cables en el administrador de cables vertical o coloque una placa de transición entre las bandejas para crear una vía de cables sólida entre los bastidores. Tornillos de montaje no incluidos. Vendido Individualmente.
  • Proporciona un radio de curvatura de 1-1/2" (38 mm) para una instalación compatible de categoría 5e/6/6a o cable de fibra
  • Telescopios para ajustar la posición de entrada o salida del cable
  • Se monta en rack de 19" o 23"; también se puede montar en la pared
  • Fuerte construcción de aluminio ligero

Catálogo en línea del IPC

Especificaciones técnicas
  • Referenciacpi-jumper_and_transition_trays
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosCable Management
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-12-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Nombre UNSPSCNetwork cable
  • Código UNSPSC26121609
  • Código Uniclass 2015Pr_65_72
  • Descripción Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical
  • Número OmniClass23-35 33 23 13
  • Título OmniClass Vertical Electrical Racks
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution