Publique sus productos
Vertical Wall Brackets
Vertical Wall Brackets

    Vertical Wall Brackets

    Traducido por Google,

    Se usa para asegurar la canaleta de cable con largueros de 1-1/2" x 3/8" (38 mm x 9,53 mm) a una pared. Se vende en pares.

    Características y beneficios clave

    • El material es acero de 1/4" x 1-1/2" (6,4 mm x 33 mm)
    • Color dorado sobre zincado o pintado
    • Hardware de montaje en pared no incluido
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacpi-vertical-wall-brackets
    • Familia de productoComputer Network Equipment
    • Grupo de productosCable Pathway
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCNetwork cable
    • Código UNSPSC26121609
    • Código Uniclass 2015Pr_65_72
    • Descripción Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution