Publique sus productos
CPI’s OCP Open Rack V3 (ORV3-44OU)

CPI’s OCP Open Rack V3 (ORV3-44OU)

Traducido por Google,

Descripción del Producto

La plataforma OCP Open Rack V3 (ORV3) de Chatsworth Products (CPI) ofrece una infraestructura flexible y compatible con OCP, diseñada para satisfacer las necesidades de IA y computación de alta densidad, a la vez que proporciona una vía escalable para el crecimiento futuro. Gracias a la experiencia en ingeniería de CPI y a su capacidad de fabricación en EE. UU., la ORV3 de CPI ayuda a los clientes a cumplir con los requisitos de implementación actuales y a adaptarse a las demandas de computación en constante evolución.

El ORV3 de CPI es un rack personalizable que cumple con la normativa OCP para implementaciones de IA, HPC y computación de alta densidad. Elija entre alturas de 44OU y 48OU y dos profundidades de rack, y luego seleccione las opciones de montaje de equipos, gestión de cables, contención y distribución de energía para satisfacer sus requisitos de implementación.



Especificaciones
  • Key Features and Benefits

    • Flexible Height and Depth Selection
      Choose 44OU or 48OU equipment space with a 42.0-inch or 47.2-inch rack depth. Black and Glacier White finishes support deployment preferences, with customer-specific customization available.
    • Open Rack and EIA Equipment Compatibility
      Support equipment using 48 mm OpenU spacing. Optional 19-inch EIA full-height mounting rails or 21-inch-to-19-inch adapter brackets accommodate equipment using EIA-310 rack-unit spacing.
    • Configurable Cable and Containment Accessories
      Integrated front vertical cable lashing panels provide cable-routing attachment points. Select optional side panels, vertical containment, top-of-rack containment (TORC), bottom-of-rack containment (BORC), and rear extensions to complete your configuration.
    • 48V DC Power Solution Options
      Compatible 48V DC power shelves and busbars are available upon request, with factory-installed busbar options. Contact CPI to confirm supported power components for your selected rack configuration.
    • U.S.-Based Manufacturing and Support
      Manufactured in the United States, CPI’s ORV3 combines domestic manufacturing with engineering support and customer-specific configuration capabilities.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacpis-ocp-open-rack-v3-orv3
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosRack Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)90.2
  • Ancho (pulgadas)23.6
  • Profundidad (pulgadas)42
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)370
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red