Publique sus productos
Motive® Single Sided Vertical Cable Management System
Motive® Single Sided Vertical Cable Management System
Motive® Single Sided Vertical Cable Management System

    Motive® Single Sided Vertical Cable Management System

    Traducido por Google,

    Descripción general de la serie de productos

    Motive™ Cable Manager es una solución de gestión de cables avanzada y altamente configurable que proporciona un ajuste ilimitado en cualquier lugar dentro del gestor de cables, optimizando el uso del espacio interior.

    Características y beneficios clave

    • El marco tiene un perfil de aluminio extruido con una guía central integral
    • Los radios grandes están diseñados en muchos de los elementos del marco para proteger y soportar los cables a medida que entran y salen del administrador.
    • Los puntos de contacto están resaltados en azul para una fácil identificación y un ajuste rápido
    • La puerta con doble bisagra se abre a la derecha o a la izquierda y ofrece la comodidad de empujar para cerrar
    • La función de gancho en el interior de la puerta frontal proporciona una ubicación dedicada y segura para colgar un medidor de prueba
    • Conjuntos laterales izquierdo y derecho con guías de cable en forma de T que se alinean con los espacios de la unidad de montaje en bastidor (U) en el bastidor
    • Conjunto de puerta delantera de doble bisagra
    • Montaje de pista central
    • 2 varillas accesorias
    • 4 dedos giratorios de gestión (no incluidos en los gestores de 6" de ancho (150 mm) y 8" de ancho (200 mm))
    • Paquete de 12 cables giratorios
    • 4 medios carretes (no incluidos en 6"W (150 mm) y 8"W (200 mm)
    • Hardware de instalación y montaje
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamotive_single-sided-cable_management_system
    • Familia de productoCable Trays and Horizontal Racks
    • Grupo de productosCable Pathway
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
    • Clasificación IFC Segmento de cable
    • Nombre UNSPSCNetwork cable
    • Código UNSPSC26121609
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11
    • Descripción Uniclass 2015Cable management and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Cable Management and Ladder Rack
    • Número OmniClass23-35 33 23 13
    • Título OmniClass Vertical Electrical Racks
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution