Publique sus productos
VersaEdge™ Wall-Mount Cabinet
VersaEdge™ Wall-Mount Cabinet
VersaEdge™ Wall-Mount Cabinet
VersaEdge™ Wall-Mount Cabinet
VersaEdge™ Wall-Mount Cabinet
VersaEdge™ Wall-Mount Cabinet

    VersaEdge™ Wall-Mount Cabinet

    Traducido por Google,

    El gabinete de montaje en pared VersaEdge™ ofrece un gabinete modular y escalable, diseñado para entornos de borde y centros de datos modernos. Con rieles ajustables para equipos, gestión térmica avanzada y funciones de rápida implementación, ofrece un rendimiento confiable, facilidad de mantenimiento y opciones de configuración flexibles.

    CARACTERÍSTICAS CLAVE
    • Los rieles de equipo ajustables se adaptan a configuraciones cambiantes.
    • El diseño de flujo de aire mejorado minimiza la acumulación de calor y mantiene la estabilidad de la temperatura, lo que admite la disipación de calor pasiva de hasta 10 kW.
    • Los kits de ventiladores opcionales proporcionan refrigeración adicional para entornos exigentes con alta carga de calor.
    • Las funciones de implementación rápida, que incluyen una cubierta extraíble sin herramientas y una puerta giratoria de 180 grados, reducen el tiempo de instalación.
    • El panel de accesorios universal opcional admite bucles de servicio de cobre y fibra, fuentes de alimentación y sistemas de gestión de cables.
    • La amplia compatibilidad de accesorios con sistemas UPS, PDU, cableado estructurado y kits de enfriamiento garantiza una integración perfecta.
    • El acceso simplificado a los equipos permite realizar mantenimiento y actualizaciones rápidas sin interrumpir las operaciones de la red.
    • El diseño modular escalable admite múltiples configuraciones para satisfacer diversos requisitos de borde y centro de datos.
    • Seguridad alineada con PCI-DSS para entornos minoristas y de procesamiento de pagos con construcción con cerradura y resistente a manipulaciones y control de acceso electrónico opcional.

    Un gabinete modular de montaje en pared diseñado para brindar flexibilidad para implementar conmutadores, servidores y paneles de conexión en el borde de la red. VersaEdge permite a las organizaciones acercar la computación, el almacenamiento y la conectividad a los dispositivos IoT y a los usuarios finales mediante configuraciones de equipos adaptables y un diseño escalable. Su construcción modular permite a los equipos de TI instalar, reconfigurar y dar servicio rápidamente a los equipos donde las aplicaciones necesitan ejecutarse más cerca de los dispositivos finales, lo que ofrece menor latencia, mejor rendimiento y escalabilidad en el borde de la red.

    VersaEdge cuenta con una gestión térmica avanzada para garantizar un flujo de aire y un control de temperatura óptimos en entornos de alta densidad. Los kits opcionales de ventiladores y refrigeración, el panel de obturación magnético y los patrones de ventilación perforados promueven una disipación térmica eficiente. Este diseño térmico mejorado protege los equipos sensibles, prolonga la vida útil y ofrece fiabilidad y rendimiento constantes para aplicaciones de TI distribuidas y de borde.

    Especificaciones
    • Description: Wall-mount cabinet with metal front door and adjustable equipment rails. Provides scalable, modular design optimized for edge and data center environments.

      Use: For indoor use only in environmentally controlled spaces. Not intended for outdoor installation, harsh environments, or air-handling spaces.

      Available Sizes

      • Height: 42.5" (1080 mm)

      • Width: 26" (660 mm); 19" EIA rack-mount rails

      • Depths: 12" (305 mm), 17.25" (438 mm), 22.5" (572 mm)

      • Rack-Mount Units (RMU): 3U, 6U, 9U

      Usable Interior Space

      • 19" EIA-310-D compliant, square-punched equipment mounting rails

      • Adjustable rail depth accommodates multiple configurations

      • Supports UPS systems, PDUs, patch panels, fan kits, and cable management accessories

      Cable Access

      • Top and bottom cable entry points for simplified routing

      • Optional grommet and brush kits for protected pass-throughs

      • Universal Accessory Panel provides center pass-through and Velcro tie-off points

      • Optional magnetic cable clip kit (10-piece) for flexible cable organization

      Equipment Support

      • Adjustable square-punched mounting rails, 19"W, EIA-310-D compliant

      • Supports both vertical and horizontal equipment orientations

      • Depths: 12" (305 mm), 17.25" (438 mm), 22.5" (572 mm)

      • Multiple accessory mounting locations for fiber, copper, and power systems

      • UPS and cooling kit mounting compatibility

      Load Capacity: 625 lb (136 kg) static load rating, UL 2416 Listed

      Supports Passive and Active Cooling Applications
      • Passive Cooling (No Fans Required):
      – Enables up to 10 kW of heat dissipation using
      natural airflow, with no supplemental fans required.
      • Active Cooling (Optional Fan Kit):
      – With the dual fan assembly accessory, supports
      higher heat loads.
      • Scalable Thermal Performance:
      – Cooling capacity scales seamlessly to support
      evolving edge applications.

      Optional Security Features


      • Locking front door with multiple options:
      – Swing-handle lock (keyed or swappable cores)
      – Combination lock (1K door code combinations)
      – Electronic locks (12V, 12V SSI)
      • Rear section secured with internal latch for controlled access

      Accessory Compatibility


      • Compatible with VersaEdge accessories including:
      – Universal Accessory Panels
      (Black or Glacier White)
      – UPS Brackets (top or bottom mounting)
      – Fiber Service Loop Kits
      – Grommet and Brush Kits
      • Accessories feature durable powder-coated finishes

      Material


      • Heavy-duty steel cabinet body and door
      • Equipment mounting rails are 19" EIA, square-punched

      Construction 

      • Riveted steel frame construction for strength and rigidity

      Finish 

      • Durable powder coat paint; available in Black or Glacier White

      Certifications 

      • UL 2416 Listed

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaversaedgetm-wall-mount-cabinet
    • Familia de productoComputer Network Equipment
    • Grupo de productosCabinet and Enclosure Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-03
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)42.5
    • Ancho (pulgadas)26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Descripción Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 66 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloNetwork and Communication Equipment