Publique sus productos
Deck-Mounted Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-ABBN

Deck-Mounted Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-ABBN

Traducido por Google,
  • Centros: Un solo orificio
  • Serie de grifos: 434
  • Acabado: níquel cepillado
  • Mezclador: Mezclador con control de temperatura ajustable por el usuario, incluye limitador de temperatura
  • Montura: Cubierta
  • Categoría de producto: Grifos de lavabo manuales
  • Rociador: Caño tubular de latón de 9" de centro a centro con salida desplegable de patrón doble de 1,5 GPM (5,7 L/min)
  • Válvula: Mezclador de control de temperatura ajustable por el usuario
Especificaciones técnicas
  • Referencia434-abbn--manual-sink-faucet
  • Familia de productoManual Sink Faucets
  • Grupo de productos434 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalNíquel mate
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Norteamérica