Publique sus productos
Deck-Mounted Kitchen Faucet, Single-Hole Mount, High Arc Faucet, 436-ABCP

Deck-Mounted Kitchen Faucet, Single-Hole Mount, High Arc Faucet, 436-ABCP

Traducido por Google,
  • Centros: Un solo orificio
  • Serie de grifos: 436
  • Acabado: Cromo pulido
  • Mezclador: Mezclador con control de temperatura ajustable por el usuario
  • Montaje: cubierta
  • Categoría de producto: Grifos de lavabo manuales
  • Pulverización: salida de flujo laminar de 1,5 GPM (5,7 L/min)
  • Válvula: Mezclador de control de temperatura ajustable por el usuario
Especificaciones técnicas
  • Referencia436-abcp--manual-sink-faucet
  • Familia de productoManual Sink Faucets
  • Grupo de productos436 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets