Publique sus productos
Retrofit Emergency Eyewash with Faucet, 8450-ABCP

Retrofit Emergency Eyewash with Faucet, 8450-ABCP

Traducido por Google,
  • Entrada del cuerpo: Entrada de compresión de 3/8"
  • Serie de grifos: 8400
  • Acabado: Cromo pulido
  • Control de flujo: Salida de lavaojos: 3,3 GPM a 50 PSI
  • Montura: Cubierta
  • Categoría de producto: Accesorios de seguridad
Especificaciones técnicas
  • Referencia8450-abcp--eyewash-with-faucet
  • Familia de productoSafety Fittings
  • Grupo de productos8400 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Norteamérica