Publique sus productos
Wall-Mounted Manual Faucet with Adjustable Centers, 886-RL8BVBE2-2CP

Wall-Mounted Manual Faucet with Adjustable Centers, 886-RL8BVBE2-2CP

Traducido por Google,
  • Centros: cuerpo de 3-3/8", brazos ajustables con centros de 3" a 8-3/8"
  • Serie de grifos: 445
  • Acabado: Cromo pulido
  • Montaje: Pared
  • Categoría de producto: Grifos de lavabo manuales
  • Adorno: Las manijas incluyen un índice codificado por colores.
Especificaciones técnicas
  • Referencia886-rl8bvbe2-2cp--manual-sink-faucet
  • Familia de productoManual Sink Faucets
  • Grupo de productos445 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets