Publique sus productos
4K1400-KS Korus Series 1DLP Laser Projector
4K1400-KS Korus Series 1DLP Laser Projector
4K1400-KS Korus Series 1DLP Laser Projector
4K1400-KS Korus Series 1DLP Laser Projector
    Christie

    4K1400-KS Korus Series 1DLP Laser Projector

    Traducido por Google,

    Experimente una sinfonía de luz con hasta 14,250 lúmenes, donde el color canta con brillantez, los píxeles resuenan con los detalles y el contraste da vida a cada cuadro.

    Creado para brillar

    Compacta y liviana, con solo 38 libras, la serie Christie® Korus ofrece una eficiencia excepcional, un contraste impresionante y un color sensacional gracias a su avanzado DMD HEP de 0,8".

    Las notas correctas al precio correcto

    Logre la combinación perfecta entre rendimiento y asequibilidad con nuestros proyectores 4K 1DLP más accesibles, que ofrecen un valor inigualable a un precio en perfecta armonía con cualquier presupuesto.

    Sintonizado con la versatilidad

    La serie Korus se adapta para adaptarse a su visión y espacio con flexibilidad omnidireccional, lentes intercambiables y características de calidad profesional para una instalación perfecta en los espacios más reducidos.

    Características principales

    › Resolución que resuena: descubre una claridad sorprendente y detalles realistas con una plataforma preparada para el futuro, lista para ofrecer brillo 4K UHD+ cuando lo necesites.

    › Contraste que cautiva: Establezca el tono con una profundidad sorprendente mientras las sombras lo atraen y las luces deslumbran con un contraste nativo de 1500:1 y un contraste dinámico de hasta 25 000:1.

    › Rendimiento que dura más: diseñado para un funcionamiento continuo, con hasta 20 000 horas de vida útil del láser o 50 000 horas en modo ECO

    › Lentes que se adaptan a cada aplicación: ocho lentes intercambiables, incluida una lente de alcance ultracorto en forma de Z para una total libertad de instalación en espacios reducidos

    › Una partitura completa: deformación y combinación Christie Twist™ integradas, alineación basada en cámara Mystique™ opcional y compatibilidad con la cámara inteligente Christie

    Especificaciones
    • ISO lumens: 14,250

      ANSI lumens: 12,000

      Color wheel: 4 segment–4X speed

      Contrast ratio: 1,500:1 Full On/Off

      Dynamic contrast: 25,000:1

      Display type: 1 x 0.8" HEP DMD

    Especificaciones técnicas
    • Referencia4k1400-ks-korus-series-1dlp-laser-projector
    • Familia de productoProjectors
    • Grupo de productosKorus Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
    • Código ETIMEC000690
    • Nombre ETIMVideo projector
    • Nombre UNSPSCVideo projectors
    • Código UNSPSC45111616
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_67
    • Descripción Uniclass 2015Projectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16.26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Projectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniClass Video Projectors