Publique sus productos
Griffyn 4K35-RGB Pure Laser Projector - 36,500 Lumens, 3DLP, Native 4K
Griffyn 4K35-RGB Pure Laser Projector - 36,500 Lumens, 3DLP, Native 4K
Griffyn 4K35-RGB Pure Laser Projector - 36,500 Lumens, 3DLP, Native 4K
    Christie

    Griffyn 4K35-RGB Pure Laser Projector - 36,500 Lumens, 3DLP, Native 4K

    Traducido por Google,

    Una maravilla tecnológica que combina la electrónica superior de Christie® , nuestra arquitectura de iluminación láser RGB patentada con refrigeración integrada y una ruta óptica sellada para un rendimiento de iluminación duradero y fiable, lo que da como resultado capacidades que le impresionarán.

    Listo para iluminar cualquier superficie con 36 500 lúmenes mientras opera a tan solo 44 dBA en modo silencioso, el avanzado Griffyn ® 4K35-RGB está diseñado para aplicaciones exigentes en lugares grandes en el suelo o 'en el aire'.

    Excelencia en el diseño

    Hable acerca de la experiencia en ingeniería: este proyector omnidireccional compacto y potente todo en uno ofrece nuestra última plataforma electrónica TruLife+ ™ para conectividad integral, eliminando la molestia de las tarjetas opcionales extraíbles. Griffyn también incluye nuestra nueva convergencia de color electrónica (ECC), que le permite ajustar la convergencia a través del control remoto para una alineación de color fácil y perfecta.

    Con dos modos de alimentación, el 4K35-RGB ofrece mayor versatilidad y puede funcionar a 200-240 VCA con un brillo máximo o de 100-120 VCA con un brillo reducido, lo que aumenta la vida útil del proyector.

    Griffyn​ 4K35-RGB de nuevo, sube el listón en el rendimiento de proyección láser pura RGB.

    Imágenes espectaculares

    Griffyn 4K35-RGB produce una gama de colores excepcionalmente amplia, logrando ~98% de Rec. Espacio de color 2020: más del doble del color de Rec. 709 y un 50 % más que los proyectores compatibles con DCI-P3, para una experiencia de audiencia mejorada. Y la capacidad opcional de alta velocidad de fotogramas (HFR) de Griffyn alcanza 120 Hz a una resolución de 4K o hasta 480 Hz a una resolución de 2K. Listo para transportar a su audiencia a mundos nuevos y coloridos, Griffyn no solo sube el listón de la proyección láser pura RGB, sino que se eleva por encima de él.

    Características clave

    • Diseño compacto todo en uno : sin enfriadores externos ni bastidores láser con un peso manejable de 179 lb (81 kg)
    • Convergencia de color electrónica (ECC) : ajuste fácilmente la convergencia de color a través del control remoto para una alineación de color perfecta
    • Nuevo sistema electrónico todo en uno TruLife+ : todas las conexiones que necesita están integradas sin costo adicional
    • Opciones de alta velocidad de fotogramas : 4K a 60 Hz estándar. La opción Mirage ofrece 4K a 120 Hz o 4K a 60 Hz por ojo para contenido 3D. La opción Mirage Pro añade capacidades adicionales: 240-480 Hz a una resolución de 2K y Christie View (visor multicontenido simultáneo)
    • Funcionamiento silencioso : funciona a tan solo 44 dBA en modo silencioso
    • Compatibilidad con lentes 4K — Compatible con todas las lentes Christie® 3DLP® 4K ILS4
    • Lente UST : opción de lente de alcance ultracorto de 0,38:1 disponible
    • Gama de colores ampliada : produce ~98 % de la Rec. Espacio de color 2020 para imágenes ricas, vibrantes y realistas
    • Omnidireccional : funciona en cualquier orientación para una flexibilidad de instalación ilimitada
    • Operación de doble voltaje : monofásico de 200-240 VCA con brillo máximo o de 100-120 VCA con brillo reducido, lo que efectivamente más que duplica la vida útil del sistema óptico láser (LOS)
    • Fuente de luz láser RGB reemplazable en campo : fácil mantenimiento y reemplazo del sistema óptico láser
    • Christie Twist ™ : software integrado de deformación de imágenes y combinación de varios proyectores
    • Compatible con la solución de software de alineación automatizada basada en cámara Christie Mystique ™
    • Admite Christie Guardian : corrección de imagen combinada automática, invisible y en tiempo real, incluso cuando se está reproduciendo contenido
    Especificaciones
    • ISO lumens: 36,500

      ANSI lumens: 32,500

      Contrast ratio: 5000:1 On/Off with high contrast lens*

      Display type: 3DLP 1.38" DMD

      Resolution: 4K (4096 x 2160)

      Illumination type: RGB pure laser

      * Brightness is reduced up to 30% with use of high-contrast lens, D65 white measured at 23 C (73.4 F), In ambient temperatures up to 30 C

    Especificaciones técnicas
    • Referencia4k35-rgb-laser-projector
    • Familia de productoProjectors
    • Grupo de productosGriffyn Series projectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
    • Código ETIMEC000690
    • Nombre ETIMVideo projector
    • Nombre UNSPSCVideo projectors
    • Código UNSPSC45111616
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_67
    • Descripción Uniclass 2015Projectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16.26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Projectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniClass Video Projectors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
    Åland
    Afganistán
    Anguilla
    Angola
    Argentina
    Australia
    Albania
    Arabia Saudí
    Antigua y Barbuda
    Argelia
    Bolivia
    Estados Federados de Micronesia
    Alemania
    Armenia
    Aruba
    Benín
    Brasil
    Fiyi
    Andorra
    Azerbaiyán
    Bahamas
    Botsuana
    Chile
    Guam
    Austria
    Bangladesh
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isla Norfolk
    Bélgica
    Baréin
    Belice
    Burundi
    Ecuador
    Islas Cook
    Bielorrusia
    Brunéi
    Bermudas
    Cabo Verde
    Guayana Francesa
    Islas Marianas del Norte
    Bosnia-Herzegovina
    Bután
    Canadá
    Camerún
    Guyana
    Islas Marshall
    Bulgaria
    Camboya
    Caribe Neerlandés
    Chad
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Islas Pitcairn
    Chipre
    Catar
    Costa Rica
    Comoras
    Paraguay
    Islas Salomón
    Ciudad del Vaticano
    China
    Cuba
    Congo
    Perú
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    Croacia
    Corea del Norte
    Curazao
    Costa de Marfil
    Surinam
    Kiribati
    Dinamarca
    Corea del Sur
    Dominica
    Djibuti
    Uruguay
    Nauru
    Eslovaquia
    Emiratos Árabes Unidos
    El Salvador
    Egipto
    Venezuela
    Niue
    Eslovenia
    Filipinas
    Estados Unidos
    Eritrea
    Nueva Caledonia
    España
    Georgia
    Granada
    Esuatini
    Nueva Zelanda
    Estonia
    Hong Kong
    Groenlandia
    Etiopía
    Palaos
    Finlandia
    India
    Guadalupe
    Gabón
    Papúa Nueva Guinea
    Francia
    Indonesia
    Guatemala
    Gambia
    Polinesia Francesa
    Gibraltar
    Irak
    Haití
    Ghana
    Samoa
    Grecia
    Irán
    Honduras
    Guinea
    Samoa Americana
    Guernsey
    Isla de Navidad
    Islas Caimán
    Guinea Ecuatorial
    Timor Oriental
    Hungría
    Islas Cocos (Keeling)
    Islas Turcas y Caicos
    Guinea-Bissau
    Tokelau
    Irlanda
    Israel
    Islas Vírgenes Británicas
    Kenia
    Tonga
    Isla de Man
    Japón
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Lesoto
    Tuvalu
    Islandia
    Jordania
    Jamaica
    Liberia
    Vanuatu
    Islas Faroe
    Kazajistán
    Martinica
    Libia
    Wallis eta Futuna
    Italia
    Kirguistán
    México
    Madagascar
    Jersey
    Kuwait
    Montserrat
    Malaui
    Letonia
    Laos
    Nicaragua
    Malí
    Liechtenstein
    Líbano
    Panamá
    Marruecos
    Lituania
    Macao
    Puerto Rico
    Mauricio
    Luxemburgo
    Malasia
    República Dominicana
    Mauritania
    Macedonia del Norte
    Maldivas
    Saint Barthélemy
    Mayotte
    Malta
    Mongolia
    San Cristóbal y Nieves
    Mozambique
    Moldavia
    Myanmar (Birmania)
    San Martín
    Namibia
    Mónaco
    Nepal
    San Pedro y Miquelón
    Níger
    Montenegro
    Omán
    San Vicente y las Granadinas
    Nigeria
    Noruega
    Pakistán
    Santa Lucía
    República Centroafricana
    Países Bajos
    Palestina
    Sint Maarten
    República Democrática del Congo
    Polonia
    Singapur
    Trinidad y Tobago
    Reunión
    Portugal
    Siria
    Ruanda
    Reino Unido
    Sri Lanka
    Sahara Occidental
    República Checa
    Tailandia
    Santa Elena
    Rumanía
    Taiwán
    Santo Tomé y Príncipe
    Rusia
    Tayikistán
    Senegal
    San Marino
    Territorio Británico del Océano Índico
    Seychelles
    Serbia
    Turkmenistán
    Sierra Leona
    Suecia
    Turquía
    Somalia
    Suiza
    Uzbekistán
    Sudáfrica
    Svalbard y Jan Mayen
    Vietnam
    Sudán
    Ucrania
    Yemen
    Sudán del Sur
    Tanzania
    Togo
    Túnez
    Uganda
    Zambia
    Zimbabue