Publique sus productos
Griffyn 4K50-RGB Pure Laser Projector - 50,000 Lumens, 3DLP, Native 4K
Christie

Griffyn 4K50-RGB Pure Laser Projector - 50,000 Lumens, 3DLP, Native 4K

Traducido por Google,

Una maravilla tecnológica que combina la electrónica superior Christie ® TruLife+, nuestra arquitectura patentada de iluminación láser pura RGB con refrigeración integrada y una trayectoria óptica sellada para un rendimiento de iluminación constante, con capacidades que seguramente lo impresionarán.

El Griffyn 4K50-RGB es el proyector láser RGB puro más ligero y brillante disponible en la actualidad y está preparado para iluminar cualquier superficie con 50 000 lúmenes mientras funciona a 55 dBA con el brillo máximo. El avanzado Griffyn ® 4K50-RGB está diseñado para ofrecer colores intensos y brillantes para experiencias excepcionales en aplicaciones exigentes para espacios grandes en tierra o en el aire.

Excelencia en el diseño

Hablemos de experiencia en ingeniería: este proyector 3DLP® omnidireccional, todo en uno, compacto y muy potente ofrece nuestra última plataforma electrónica TruLife+™ con conectividad "todo en uno", lo que elimina las molestias de las tarjetas opcionales extraíbles. Griffyn también incluye nuestra nueva convergencia electrónica de color (ECC), que le permite ajustar la convergencia mediante el control remoto para lograr una alineación de color sencilla y perfecta.

Griffyn 4K50-RGB vuelve a elevar el nivel en cuanto a rendimiento de proyección láser.

Visuales espectaculares

La serie Griffyn produce una gama de colores excepcionalmente amplia, que alcanza aproximadamente el 98 % del espacio de color Rec. 2020 (más del doble del color de Rec. 709 y un 50 % más que los proyectores compatibles con DCI-P3) para una experiencia mejorada para el público. Y la capacidad opcional de alta frecuencia de cuadros (HFR) de Griffyn alcanza los 120 Hz con una resolución de 4K o hasta 480 Hz con una resolución de 2K. Listo para transportar a su público a nuevos mundos coloridos, Griffyn no solo eleva el nivel de la proyección láser pura RGB, sino que lo supera.

Deformación y mezcla integradas

Griffyn 4K50-RGB cuenta con Christie Twist integrado para deformación y combinación, lo que permite la compatibilidad con Christie ® Mystique ™ , nuestra solución de alineación y recalibración automatizada basada en cámara para instalar, alinear, calibrar y mantener rápidamente sistemas de múltiples proyecciones, eliminando horas de trabajo minucioso”

Características principales

  • Diseño compacto todo en uno: sin enfriadores externos ni bastidores láser y con un peso manejable de 197 libras.
  • Convergencia electrónica de color (ECC): ajuste fácilmente la convergencia de color a través del control remoto para lograr una alineación de color perfecta.
  • Electrónica "todo en uno" TruLife+: todas las conexiones que necesita están integradas
  • Opciones de alta frecuencia de cuadros: 4K a 60 Hz estándar. La opción Mirage ofrece 4K a 120 Hz o 4K a 60 Hz por ojo para contenido 3D. La opción Mirage Pro agrega más capacidades: 240-480 Hz a una resolución de 2K y Christie View (visor simultáneo de múltiples contenidos)
  • Funcionamiento silencioso: funciona a un nivel tan bajo como 46 dBA.
  • Compatibilidad con lentes 4K: compatible con todas las lentes Christie4K 3DLP ® ILS4
  • Gama de colores ampliada: produce aproximadamente el 98 % del espacio de color Rec. 2020 para obtener imágenes ricas, vibrantes y realistas
  • Omnidireccional: funciona en cualquier orientación para una flexibilidad de instalación ilimitada
  • Eficiencia energética: funciona con energía monofásica de 200 a 240 V CA para un menor costo de propiedad.
  • Christie Twist ™ : software integrado de deformación de imágenes y combinación de múltiples proyectores
  • Compatible con el software de alineación automatizada basada en cámara Christie Mystique ™ .
  • Compatible con Christie Guardian: corrección automática invisible de imágenes combinadas en tiempo real mientras se reproduce el contenido
  • Arquitectura láser RGB reemplazable en campo: fácil mantenimiento y reemplazo de la fuente de luz láser
Especificaciones
  • ISO lumens: 50,000

    ANSI lumens: 44,500

    Contrast ratio: 5000:1 On/Off with high contrast lens*

    Display type: 3DLP 1.38" DMD

    Resolution: 4K (4096 x 2160)

    Illumination type: RGB pure laser

    * Brightness is reduced up to 30% with use of high-contrast lens, D65 white measured at 23 C (73.4 F), In ambient temperatures up to 30 C

Especificaciones técnicas
  • Referencia4k50-rgb-laser-projector
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de productosGriffyn Series projectors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Código ETIMEC000690
  • Nombre ETIMVideo projector
  • Nombre UNSPSCVideo projectors
  • Código UNSPSC45111616
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Descripción Uniclass 2015Projectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Projectors
  • Número OmniClass23-37 15 19
  • Título OmniClass Video Projectors