Publique sus productos
55" Secure LCD Panel, 4K UHD, 500 nits, 24/7 Operation
Christie

55" Secure LCD Panel, 4K UHD, 500 nits, 24/7 Operation

Traducido por Google,

Cuando la seguridad es su máxima prioridad, los paneles LCD 4K UHD Christie® Secure Series III ofrecen un rendimiento, una integridad de imagen y una fiabilidad en las que puede confiar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Gracias al cumplimiento de las normativas TAA y NDAA y a una arquitectura de firmware segura, nos tomamos muy en serio la seguridad para el sector público y de defensa.

Diseñada para satisfacer las exigencias únicas de los entornos de máxima seguridad, la serie Secure III es ideal para salas de control, salas de crisis, centros de formación y unidades de mando móviles de tamaño pequeño a mediano. Su diseño específico elimina las capas de ataque convencionales y cumple con estrictos protocolos de protección de datos, lo que convierte a la serie Secure III en nuestra pantalla plana más segura hasta la fecha.

¿Le interesa la Serie III de seguridad?

Si reside en Estados Unidos, póngase en contacto con un representante de Christie para obtener información sobre los productos o para realizar un pedido.

¿Qué hace de la serie Secure III una solución LCD de confianza?

  • Protección de firmware encriptado : Todas las actualizaciones de firmware están firmadas y encriptadas, de modo que solo se puede instalar software autorizado, lo que impide el acceso no autorizado, la manipulación y la instalación de malware durante todo el ciclo de vida del producto.
  • Protección de datos de memoria volátil : Todos los datos en pantalla se borran automáticamente cuando la pantalla se apaga para proteger el contenido confidencial. La serie Secure III cumple con los requisitos de «declaración de volatilidad» utilizados en entornos de alta seguridad.
  • Bloqueo de interfaz configurable : Las interfaces como RS-232, LAN, IR y los controles del teclado se pueden deshabilitar según sea necesario para limitar los puntos de acceso y alinear la pantalla con las políticas de seguridad internas.
  • Calidad de imagen profesional 4K UHD : Obtenga detalles nítidos e imágenes precisas para mapas, transmisiones de vídeo, paneles de control y contenido de misión crítica gracias a la resolución 4K UHD con 500 nits de brillo y mil millones de colores.
  • Cumplimiento normativo para proyectos gubernamentales : Secure Series III cumple con las normativas TAA y NDAA para respaldar los requisitos de contratación pública del gobierno, e incluye certificaciones adicionales para entornos profesionales y regulados.

Diseñada para entornos de funcionamiento continuo, con una fuente de alimentación fiable y un rendimiento estable, la serie Secure III ofrece un funcionamiento ininterrumpido en el que puede confiar.

Diseñada para entornos seguros, la Secure Series III no tiene Wi-Fi, ni capacidad de radiofrecuencia, ni sistema operativo integrado, lo que ayuda a eliminar las vulnerabilidades comunes de seguridad inalámbrica y basadas en software que se encuentran en las pantallas convencionales.

El tratamiento antirreflejos y los amplios ángulos de visión garantizan que la información importante sea claramente visible desde cualquier punto de la habitación, incluso en condiciones de iluminación difíciles.

Visualice hasta cuatro fuentes UHD simultáneamente mediante vistas cuádruples, imagen dentro de imagen o imagen junto a imagen. La función de conmutación por error integrada mantiene la visibilidad si se pierde la entrada principal, cambiando automáticamente a la entrada secundaria.

Especificaciones
  • 4K UHD 3840 x 2160 (16:9) Native resolution

    Direct LED Backlight

    Portrait or landscape Display orientation

    0.315 x 0.315mm Pixel pitch (WxH)

    21mm/ 21mm/ 21mm Bezel size (bottom/side/top)

    500 nits Brightness (typical) - (cd/sq m)

Especificaciones técnicas
  • Referencia55in-secure-lcd-panel
  • Familia de productoLCD Panels
  • Grupo de productosSecure Series III
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_05
  • Descripción Uniclass 2015Audio visual equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVisual Display Units
  • Número OmniClass23-37 19 13
  • Título OmniClass Liquid Crystal Display (LCD) Video Monitors