Publique sus productos
Core Series III - 0.9mm LED tiles
Christie

Core Series III - 0.9mm LED tiles

Traducido por Google,

Christie® Core Series III ofrece el rendimiento y la confiabilidad que usted espera con un valor aún mejor, incluido un menor consumo de energía, para un video wall hasta un 40 % más eficiente energéticamente que nuestros modelos anteriores.

Disponibles en una variedad de pasos de píxeles, los video wall Core Series III son ideales para instalaciones de cualquier tamaño donde el precio es un factor, como vestíbulos corporativos, salas de reuniones y aplicaciones de señalización digital.

Con un diseño más ligero, la Serie Core III es más fácil de manejar e instalar gracias a nuestro sistema de montaje directo que cumple con la ADA. Gracias a su capacidad de mantenimiento frontal, estos videowalls LED son fáciles de mantener.

Y como nuestra tecnología está diseñada para funcionar en conjunto, usted puede construir una solución completa de video wall LED con Core Series III que se adapte a su espacio y presupuesto.

Características principales

  • Disponible en una gama de pasos de píxeles de 0,9 mm a 2,5 mm.
  • Admite una profundidad de color de entrada de hasta 8 bits cuando se combina con los controladores Christie E510 o E600
  • Operación 24/7
  • 800 nits
  • 100.000 horas (típico)
  • Diseño de cable simple y oculto
  • Acceso frontal completo para una fácil instalación y servicio.
  • Sistema de montaje directo compatible con ADA
  • Menor consumo de energía
  • Peso más ligero

Diseñado para trabajar en conjunto

Con tecnología de visualización y software de vanguardia, nuestras soluciones audiovisuales integrales están diseñadas para ofrecer imágenes impactantes con un funcionamiento fluido, fiable y eficiente. Las funciones inteligentes y el software avanzado facilitan su uso. Y detrás de esta tecnología inteligente se encuentra nuestro equipo de expertos, que le guiará en todo el proceso, desde el diseño hasta la implementación.

Ningún otro fabricante ofrece soluciones AV de extremo a extremo como lo hacemos nosotros.

Paquetes fáciles de conseguir

Elija entre nuestra gama de pasos de píxeles o seleccione una de nuestras nuevas soluciones combinadas para simplificar aún más la configuración de un videowall Core Series III. Además, con el servicio, el soporte técnico y la garantía de 3 años de Christie, Core Series III es una solución fiable para instalaciones de videowall.

Especificaciones
  • Pixel pitch: 0.9mm

    Pixel configuration: Mini 2x2

    Pixel density: 1,137,777 pixels/sq m

    Brightness (maximum calibrated): 800 nits (cd/sq m)

    Aspect ratio: 16:9

    Contrast ratio (full field): 5000:1 @ 1Lux | 1500:1 @ 10Lu

Especificaciones técnicas
  • Referenciacore-series-iii-0_9mm-led-tiles
  • Familia de productoLED Video Walls
  • Grupo de productosCore Series III
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_05
  • Descripción Uniclass 2015Audio visual equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVisual Display Units
  • Número OmniClass23-37 19 17
  • Título OmniClass Video Walls