Publique sus productos
Core Series III - 1.5mm LED tiles
Christie

Core Series III - 1.5mm LED tiles

Especificaciones
  • Pixel pitch: 1.5625mm

    Pixel configuration: 3-in-1 (1 red 1 green 1 blue)

    Pixel density: 640,000 pixels/sq m

    Brightness (maximum calibrated): 800 nits (cd/sq m)

    Aspect ratio :16:9

    Contrast ratio (full field): 5000:1 @ 1Lux | 1500:1 @ 10Lux

Especificaciones técnicas
  • Referenciacore-series-iii-1_5mm-led-tiles
  • Familia de productoLED Video Walls
  • Grupo de productosCore Series III
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_05
  • Descripción Uniclass 2015Audio visual equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVisual Display Units
  • Número OmniClass23-37 19 17
  • Título OmniClass Video Walls