Publique sus productos
DWU1400-GS 1DLP Laser Projector - 14,250 Lumen, WUXGA
DWU1400-GS 1DLP Laser Projector - 14,250 Lumen, WUXGA
DWU1400-GS 1DLP Laser Projector - 14,250 Lumen, WUXGA
DWU1400-GS 1DLP Laser Projector - 14,250 Lumen, WUXGA
DWU1400-GS 1DLP Laser Projector - 14,250 Lumen, WUXGA
DWU1400-GS 1DLP Laser Projector - 14,250 Lumen, WUXGA
    Christie

    DWU1400-GS 1DLP Laser Projector - 14,250 Lumen, WUXGA

    Traducido por Google,

    El proyector láser Christie® DWU1400-GS 1DLP® proporciona 20.000 horas de funcionamiento fiable y prácticamente sin mantenimiento. Su tamaño pequeño, peso ligero, operación silenciosa, conjunto completo de lentes y durabilidad de operación 24/7 hacen que este proyector sea ideal para la educación superior, lugares de culto, conferencias y lugares de entretenimiento más pequeños basados ​​en la ubicación. Este modelo también se ofrece en una variante compatible con TAA. Y el DWU1400-GS viene con una garantía de 5 años para mayor tranquilidad.

    Christie Twist ™ incorporado le permite fusionar bordes y apilar sin problemas múltiples imágenes proyectadas en cualquier superficie 2D o 3D y controlar con precisión la geometría de cada proyector a través de una interfaz de malla/punto de cuadrícula fácil de usar.

    Con Twist integrado, el DWU1400-GS es compatible con Christie Mystique ™ , nuestra solución de recalibración y alineación automatizada basada en cámaras para que pueda instalar, alinear y calibrar sistemas de multiproyección en minutos, con una precisión insuperable. Para configuraciones 2D simples que usan hasta 3 proyectores en una sola matriz horizontal en una pantalla o superficie plana, puede descargar Mystique Lite sin costo adicional y comprar una cámara web económica compatible para comenzar.

    Características clave

    • Deformación, combinación y alineación integradas: compatibilidad incorporada patentada de Christie Twist y Christie Mystique, para deformación, combinación y alineación manual o automática basada en cámara
    • Durabilidad: 20 000 horas de rendimiento de iluminación constante lo hacen ideal para aplicaciones de funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
    • Conjunto de lentes intercambiables motorizados: zoom, enfoque y compensación fáciles de usar con el control remoto
    • Conectividad flexible: módulo inalámbrico opcional para flexibilidad del dispositivo, fácil configuración de presentaciones y entrada HDBaseT estándar
    • Omnidireccional: funciona en cualquier orientación para una flexibilidad de instalación ilimitada
    • Modo Eco: reduce el brillo al 50 %, prolonga significativamente la vida útil de su proyector y da como resultado un funcionamiento más silencioso
    • Admite contenido 3D Full HD: para 3D con una configuración de uno o varios proyectores a través de capacidades de entrada/salida de sincronización 3D
    • HDBaseT: ofrece video Full HD, audio, red y comandos de control en un solo cable ethernet
    • Picture-in-Picture/Picture-by-Picture: entrega simultáneamente 2 señales digitales a través de puertos HDMI y DVI para conferencias virtuales mejoradas
    • Capacidad de formación médica: modo de simulación DICOM para reproducción avanzada de imágenes en escala de grises, perfecto para analizar radiografías y exploraciones médicas con fines de formación
    • compatible con TAA
    • Amplia garantía: 5 años o 20 000 horas (lo que ocurra primero)
    Especificaciones
    • ISO lumens: 14,250

      ANSI lumens: 12,000

      Color wheel: 4 Segment (RGBY) - 3X speed

      Contrast ratio: 4,000,000:1* with Christie RealBlack™ (*Christie RealBlack disabled: 1,200:1)

      Dynamic contrast: 6,000:1

      Display type: 1-chip 0.67" DMD S600HB

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadwu1400-gs-laser-projector
    • Familia de productoProjectors
    • Grupo de productosGS Series projectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
    • Código ETIMEC000690
    • Nombre ETIMVideo projector
    • Nombre UNSPSCVideo projectors
    • Código UNSPSC45111616
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_67
    • Descripción Uniclass 2015Projectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16.26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Projectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniClass Video Projectors