Publique sus productos
DWU2400-JS 23,750 lumen, WUXGA, 1DLP laser projector
Christie

DWU2400-JS 23,750 lumen, WUXGA, 1DLP laser projector

Traducido por Google,

Impresionantemente ligero. Extraordinariamente brillante. Se ajusta a tu presupuesto.

Impulsados por una nueva generación de electrónica avanzada, los proyectores láser 1DLP de la Serie Christie® Jazz ofrecen una imagen impactante y una relación calidad-precio excepcional. El DWU2400-JS ofrece 23.750 lúmenes de colores vibrantes, negros más profundos y un contraste realista, todo desde un chasis increíblemente compacto que pesa menos de 30 kg.

Características principales

  • Mayor brillo para un mayor impacto : los niveles de brillo que deseas a un precio increíble.
  • Diseño flexible y versátil : con su formato extraordinariamente compacto y su funcionamiento silencioso, es fácil de manipular, instalar y adaptar a su espacio.
  • Contraste dinámico para imágenes realistas : sumérjase en un mundo de profundidad y detalle con una relación de contraste dinámico de 25 000:1.
  • Electrónica avanzada y de vanguardia : el diseño óptico y el DMD HEP de 0,8” de Texas Instruments le brindan mejor color, contraste y un diseño de sistema de enfriamiento más eficiente.
  • Soluciones completas que funcionan para usted : la deformación y la combinación se hacen más fáciles con Christie Twist™ integrado para combinar bordes y apilar múltiples imágenes de manera experta y nuestro software opcional basado en cámara Mystique™ que le permite alinear, apilar y combinar automáticamente sistemas de múltiples proyectores.
  • Compatible con la cámara inteligente Christie : activa el enfoque automático, calibra automáticamente el color del proyector, optimiza la uniformidad del color y más.
  • Amplia gama de opciones de lentes : con nueve lentes intercambiables, incluido uno de alcance ultracorto, puede encontrar la lente que funcione mejor para su proyecto.
  • Experiencias 3D inmersivas : explore las posibilidades creativas con la funcionalidad 3D activa.
  • Confiabilidad en la que puede confiar : obtenga mayor tranquilidad con nuestra garantía de cinco años líder en la industria y un funcionamiento prácticamente sin mantenimiento que funciona para usted las 24 horas, los 7 días de la semana.
Especificaciones
  • ISO lumens: 23,750

    ANSI lumens: 20,000

    Color wheel: 4 segment - 3X speed color wheel

    Contrast ratio: 4,000,000:1 with Christie RealBlack*

    Dynamic contrast: 25,000:1

    Display type: 1 x 0.8" HEP DMD display type


Especificaciones técnicas
  • Referenciajazz-dwu2400-js-laser-projector
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de productosJazz Series projectors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Código ETIMEC000690
  • Nombre ETIMVideo projector
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Descripción Uniclass 2015Projectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Projectors
  • Número OmniClass23-37 15 19
  • Título OmniClass Video Projectors