Publique sus productos
M 4K+15 RGB pure laser projector 15,750 lumens, 4K UHD+, 3DLP, RGB pure laser projector
Christie

M 4K+15 RGB pure laser projector 15,750 lumens, 4K UHD+, 3DLP, RGB pure laser projector

Traducido por Google,

El proyector láser puro Christie® M 4K+15 RGB reinventa la robusta y fiable Serie M, un potente proyector de alta gama con innovadora tecnología láser puro RGB de vanguardia, resolución 4K UHD+, electrónica TruLife+ ™ , convergencia electrónica del color (ECC) y un sistema de lentes inteligente (ILS1) compatible con nuestras lentes de proyector de las series M, J y Crimson. Con 15.750 lúmenes funcionando a 100-120 V CA y un formato increíblemente compacto, el versátil M 4K+15 RGB representa la culminación de nuestra tecnología de proyección láser puro 3DLP® RGB. El nuevo M 4K15 RGB no solo es silencioso, sino que también duplica el brillo, duplica el color y cuadruplica la resolución de nuestro proyector de la Serie M.

Nuestra nueva electrónica TruLife+ ™ ofrece procesamiento de video integral, eliminando la necesidad de una plataforma basada en tarjetas opcionales y brindándole todas las conexiones que necesita integradas sin costo adicional. Esta innovadora plataforma electrónica también incorpora nuestra nueva convergencia electrónica de color (ECC) mediante control remoto. La ECC facilita enormemente su uso. Ya sea en el techo o en una estructura, puede ajustar digitalmente el rojo, el verde o el azul individualmente con el control remoto, para que nunca más tenga que subirse a una escalera o alquilar un ascensor para ajustar la convergencia de color.

Nuestro conjunto de lentes ILS1 hace la vida más fácil cuando su proyector está montado en el techo o colgado de una estructura con zoom y enfoque motorizados, así como desplazamiento horizontal y vertical mediante control remoto.

Nuestra tecnología patentada Precision Pixel-Shifting opera a velocidades de cuadro significativamente más altas, lo que permite formatos 2D y 3D con una resolución 4K UHD de hasta 120 Hz. El M 4K+15 RGB utiliza nuestra distintiva interfaz de usuario integrada con un panel LCD a todo color que le permite ver miniaturas de la señal de entrada y el estado del proyector de un vistazo. Además, puede acceder a todos los menús y controles del proyector a través de una interfaz web Ethernet en cualquier portátil. Esto permite realizar ajustes y supervisar en tiempo real cada proyector de su red.

¿Por qué elegir la serie M 4K RGB?

  • Formato increíble: El proyector láser puro 3DLP® RGB más pequeño, ligero y totalmente omnidireccional. Con un formato líder en el mercado, el nuevo Christie M 4K+15 pesa 38,1 kg y se adapta a la misma jaula de montaje que la serie M original, lo que supone un ahorro adicional.
  • Brillo máximo a 100-120 VCA: También funciona a 200-240 VCA.
  • Electrónica TruLife+ integral: No necesitas comprar tarjetas de entrada adicionales. Todas las conexiones que necesitas están integradas y nunca volverás a perderlas. La conectividad integral de TruLife+ te permite cambiar fácilmente de entrada donde y cuando quieras.
  • LiteLOC ™ : Nuestra tecnología patentada LiteLOC puede administrar automáticamente el brillo de sus proyectores a lo largo del tiempo en temperaturas ambientales más altas y entornos más húmedos para garantizar que su presentación sea la misma que el primer día.
  • El doble de color: el color Rec. 2020 reproduce más colores del mundo real y logra una combinación perfecta de colores entre marca y personaje con aproximadamente el 98 % de la gama de colores Rec. 2020.
  • Funcionamiento silencioso: tan solo 41 dBA en modo silencioso.
  • Resolución 4K-UHD: resolución de 3840 x 2400 para detalles nítidos en pantalla
  • Interfaz de usuario integrada: nuestra interfaz de usuario integrada con LCD a todo color le permite ver miniaturas de la señal de entrada y el estado del proyector de un vistazo.
  • Interfaz web: acceda a todos los menús y controles del proyector a través de nuestra interfaz web Ethernet para realizar ajustes y monitorear en tiempo real cada proyector de su red.
  • Omnidireccional, versátil y resistente: el M 4K+15 RGB funciona en cualquier orientación para una flexibilidad de instalación ilimitada.
  • Reutilice sus lentes: Compatible con los lentes originales de las series M, J y Crimson para ahorrar costos adicionales.
  • Fuente de luz láser RGB reemplazable en campo para facilitar el servicio y el reemplazo
  • Capacidad de actualización de la opción Mirage
Especificaciones
  • ISO lumens: 15,750

    ANSI lumens: 14,000

    Contrast ratio: 2,200:1 On/Off, 4,900:1 On/Off*

    Display type: Dust-sealed 3DLP® (0.96")

    Resolution: 4K UHD+ (3840 x 2400)

    Illumination type: Solid state pure RGB laser optical system

Especificaciones técnicas
  • Referenciam-4kplus15-rgb-laser-projector
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de productosM 4K RGB Series projectors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Código ETIMEC000690
  • Nombre ETIMVideo projector
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Descripción Uniclass 2015Projectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Projectors
  • Número OmniClass23-37 15 19
  • Título OmniClass Video Projectors

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
Åland
Afganistán
Anguilla
Angola
Argentina
Australia
Albania
Arabia Saudí
Antigua y Barbuda
Argelia
Bolivia
Estados Federados de Micronesia
Alemania
Armenia
Aruba
Benín
Brasil
Fiyi
Andorra
Azerbaiyán
Bahamas
Botsuana
Chile
Guam
Austria
Bangladesh
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isla Norfolk
Bélgica
Baréin
Belice
Burundi
Ecuador
Islas Cook
Bielorrusia
Brunéi
Bermudas
Cabo Verde
Guayana Francesa
Islas Marianas del Norte
Bosnia-Herzegovina
Bután
Canadá
Camerún
Guyana
Islas Marshall
Bulgaria
Camboya
Caribe Neerlandés
Chad
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Islas Pitcairn
Chipre
Catar
Costa Rica
Comoras
Paraguay
Islas Salomón
Ciudad del Vaticano
China
Cuba
Congo
Perú
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Croacia
Corea del Norte
Curazao
Costa de Marfil
Surinam
Kiribati
Dinamarca
Corea del Sur
Dominica
Djibuti
Uruguay
Nauru
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos
El Salvador
Egipto
Venezuela
Niue
Eslovenia
Filipinas
Estados Unidos
Eritrea
Nueva Caledonia
España
Georgia
Granada
Esuatini
Nueva Zelanda
Estonia
Hong Kong
Groenlandia
Etiopía
Palaos
Finlandia
India
Guadalupe
Gabón
Papúa Nueva Guinea
Francia
Indonesia
Guatemala
Gambia
Polinesia Francesa
Gibraltar
Irak
Haití
Ghana
Samoa
Grecia
Irán
Honduras
Guinea
Samoa Americana
Guernsey
Isla de Navidad
Islas Caimán
Guinea Ecuatorial
Timor Oriental
Hungría
Islas Cocos (Keeling)
Islas Turcas y Caicos
Guinea-Bissau
Tokelau
Irlanda
Israel
Islas Vírgenes Británicas
Kenia
Tonga
Isla de Man
Japón
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Lesoto
Tuvalu
Islandia
Jordania
Jamaica
Liberia
Vanuatu
Islas Faroe
Kazajistán
Martinica
Libia
Wallis eta Futuna
Italia
Kirguistán
México
Madagascar
Jersey
Kuwait
Montserrat
Malaui
Letonia
Laos
Nicaragua
Malí
Liechtenstein
Líbano
Panamá
Marruecos
Lituania
Macao
Puerto Rico
Mauricio
Luxemburgo
Malasia
República Dominicana
Mauritania
Macedonia del Norte
Maldivas
Saint Barthélemy
Mayotte
Malta
Mongolia
San Cristóbal y Nieves
Mozambique
Moldavia
Myanmar (Birmania)
San Martín
Namibia
Mónaco
Nepal
San Pedro y Miquelón
Níger
Montenegro
Omán
San Vicente y las Granadinas
Nigeria
Noruega
Pakistán
Santa Lucía
República Centroafricana
Países Bajos
Palestina
Sint Maarten
República Democrática del Congo
Polonia
Singapur
Trinidad y Tobago
Reunión
Portugal
Siria
Ruanda
Reino Unido
Sri Lanka
Sahara Occidental
República Checa
Tailandia
Santa Elena
Rumanía
Taiwán
Santo Tomé y Príncipe
Rusia
Tayikistán
Senegal
San Marino
Territorio Británico del Océano Índico
Seychelles
Serbia
Turkmenistán
Sierra Leona
Suecia
Turquía
Somalia
Suiza
Uzbekistán
Sudáfrica
Svalbard y Jan Mayen
Vietnam
Sudán
Ucrania
Yemen
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue