Publique sus productos
XP Series LED Video Wall
Christie

XP Series LED Video Wall

Traducido por Google,

LED de la serie XP de Christie

Diseñada para ofrecer la intensidad visual que exigen las atracciones oscuras y las experiencias inmersivas, la serie LED Christie® XP proporciona las experiencias que los visitantes anhelan.

Funciona con cualquier nivel de brillo.

La serie LED Christie® XP está diseñada para ofrecer una precisión y un rendimiento excepcionales sin concesiones. Con una reproducción cromática precisa y una fidelidad de escala de grises sobresaliente, ofrece imágenes inigualables tanto en entornos con poca luz como con mucha luminosidad. Su contenido se verá exactamente como lo concibió, ya sea en una atracción oscura, una sala de control de misión crítica o un espacio corporativo de primera categoría.

Con un diseño de gabinete ultradelgado disponible en orientación vertical u horizontal, una gama de pasos de píxeles de 0,9 mm a 3,75 mm y compatibilidad con curvas tanto internas como externas, la serie LED XP, compatible con TAA, ofrece flexibilidad de diseño para adaptarse a su espacio.

Con la tecnología de Christie VividLife

Diseñada con hardware avanzado, procesamiento inteligente, calibración de píxeles perfecta y una interfaz web increíblemente intuitiva, la plataforma de procesamiento de vídeo LED Christie VividLife ™ impulsa la serie XP para ofrecer una reproducción de bajo brillo, un color preciso y una uniformidad de brillo en toda la pantalla.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaxp-series-led-video-wall
  • Familia de productoLED Video Walls
  • Grupo de productosXP Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_05
  • Descripción Uniclass 2015Audio visual equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVisual Display Units
  • Número OmniClass23-37 19 17
  • Título OmniClass Video Walls