Publique sus productos
WTP : Freeze Protection Heat Trace Panel
Chromalox

WTP : Freeze Protection Heat Trace Panel

4.9 de 5 estrellas4.9(10 reseñas)
Traducido por Google,

Los paneles de trazas de calor con protección contra congelamiento de la serie WTP de Chromalox ofrecen distribución de energía, protección contra fallas a tierra, alarmas de circuitos individuales y control de detección ambiental.

Los paneles están alojados en gabinetes NEMA 4 para aplicaciones en interiores/exteriores. Los gabinetes de acero inoxidable NEMA 4X 304 se pueden seleccionar como una opción para entornos más hostiles.

Clasificaciones de bus de 100 y 225 amperios en configuraciones monofásicas y trifásicas. Los disyuntores de derivación están disponibles en configuraciones de 20, 25, 30 y 40 amperios de un solo polo y de dos polos con protección de equipo contra fallas a tierra de 30 mA.

WTP: serie de sensores ambientales para protección contra congelamiento

La serie WTP controla múltiples circuitos de trazado de calor a través de un termostato externo de detección ambiental, un controlador electrónico externo o mediante sensores de nieve externos. Los controladores recomendados por Chromalox incluyen: ChromaMelt-2R, RTAS, RTASEP, B100, E100 o EUR-5A. La WTP puede ser operada en dos modos; automáticamente con el controlador externo, o en anulación manual a través del interruptor selector Manual/Apagado/Automático.

Especificaciones
    • Standard Nema 4 Enclosures
    • NEMA 4X Stainless Steel Enclosure Option
    • Hand/Off/Auto Selector Switch
    • 15, 25, 30, and 40 Amp Single-pole and Double-pole 30mA Ground Fault Thermal-Magnetic Circuit Breakers
    • 100 and 200 Amp Main Bus
    • Single-phase 120/240 VAC
    • Three-phase 120/208 VAC 4-Wire
    • Three-phase 277 VAC 4-Wire
    • 50 to 250 Amp Main Breaker Option
    • Ambient and Line Sensing Control
    • Enclosure Heater Option for Subzero Ambients
    • UL and cUL Third Party Approvals
Especificaciones técnicas
  • Referenciachromalox-wtp-freeze-protection-heat-trace-panel
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosMulti-Circuit Heat Trace Control Panels with Integral Power Distribution
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Clasificación IFC Controlador
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Descripción Uniclass 2015Controllers and control panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeat Tracing for Plumbing Piping
  • Número OmniClass23-35 31 15
  • Título OmniClass Electrical Distribution Control Panels
  • CSI UniFormat II CódigoD3060
  • CSI UniFormat II TítuloControls and Instrumentation