Publique sus productos
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry

    CIBES A5000 Fullfront - Single-entry

    3.3 de 5 estrellas3.3(41 reseñas)
    Traducido por Google,
    Cibes A5000 es una plataforma elevadora que ha sido diseñada para proporcionar una solución económica para facilitar el acceso en la mayoría de los entornos de edificios: privados, públicos y comerciales. Fabricado con un sistema confiable de atornillado y tuerca y entregado con su propia caja de acero, Cibes A5000 representa la mejor solución para brindar una mayor accesibilidad a los edificios existentes. Además de los bajos costos de instalación, Cibes A5000 tiene bajos costos de operación y mantenimiento. El ascensor se entrega completo con un hueco prefabricado aislado.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaa_5000_ff
    • Familia de productoPlatform lifts
    • Grupo de productosA5000
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-08-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación
    • Clasificación IFC Elemento de transporte
    • Nombre UNSPSCLift stations
    • Código UNSPSC47101533