Publique sus productos
Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts
Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts
Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts

    Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts

    4.6 de 5 estrellas4.6(37 reseñas)
    Traducido por Google,

    El elevador vertical Genesis OPAL transporta fácilmente pasajeros hacia arriba y hacia abajo en distancias verticales cortas, para aplicaciones como escenarios y porches. Las paredes de la plataforma, la puerta de la plataforma y la rampa plegable automática opcional viajan con la plataforma creando una barrera de seguridad alrededor del pasajero.

    El OPAL tiene una capacidad de peso de 340 kg (750 lb) y puede proporcionar un acceso de hasta 1600 mm (63"). Ideal para aplicaciones en interiores y exteriores al mismo tiempo que proporciona una solución de accesibilidad rentable

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagenesis-opal-lift
    • Familia de productoWheelchair Lifts
    • Grupo de productosVertical Platform Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación
    • Código Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
    • Descripción Uniclass 2015Vertical platform lift systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlatform Lifts
    • Número OmniClass23-23 13 11 19
    • Título OmniClass Platform Lifts
    • CSI UniFormat II CódigoD1010
    • CSI UniFormat II TítuloElevators & Lifts

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica